Pirani เกจวัดสุญญากาศ ISG1 / SW1-1

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·จอแสดงผล (มาตรฐาน DIN):ดิจิตอลส่วนตัวเลขตัวแปร 2 หลัก / เลขชี้กำลังส่วน 1 หลัก (จอแสดงผล LED )
    · เอาต์พุต เครื่องบันทึก:DC0 - เอาต์พุต LOG 10 V
    · โพรบวัด:SWP-16/1 ชิ้น
    · โพรบวัด:หน้าแปลน NW16
    ·ความยาว สายไฟ โพรบวัด:5 ม
    ·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:24 V DC (* AC100 - 240 V เป็นอุปกรณ์เสริม)
    · ขนาดภายนอก:อุปกรณ์แสดงผล / 48 × 70 × 96 มม., ชุด เซนเซอร์ + โพรบวัด/ 46 × 28 × 46 มม
    ·น้ำหนัก:อุปกรณ์แสดงผล / 0.25 กก. ชุด เซนเซอร์ + โพรบวัด/0.15 กก
    ·ช่วงการวัด (ต่อปี):0.05 - 100,000
    ·อุปกรณ์แสดงผล โพรบวัด
    ·ประเภท ความดัน บรรยากาศ
    ·หมายเลข รุ่น:ISG1 / SW1-1