เกจวัดแรง แบบดิจิตอลฟังก์ชั่นสูงZTA-500N

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ZTA-500N
· โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N):500
· ความละเอียด ขั้นต่ำ (N):0.1
· ความแม่นยำ:± 0.2% FS ± 1dgt
·จอแสดงผล:LCD 4 หลักพร้อมเครื่องหมาย
·การสุ่มตัวอย่าง:สูงสุด 2000 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น เอาต์พุต:ดิจิตอล (USB, RS232C), แรงดัน อนาล็อก ประมาณ± 2VFS, ตัว วงจรเปรียบเทียบ, โอเวอร์ โหลดไฟฟ้า
· ฟังก์ชั่น:การระงับสูงสุด, แรม ,หน่วยความจำ (ข้อมูล 1000), การกำหนด ค่า ขีด จำกัด บนและล่าง, การแสดงผลย้อนกลับ, ล้างศูนย์อัตโนมัติ, การ สัญญาณเตือน, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การทำให้หมาด ๆ
·ขนาด:75 × 34 × 178 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัวหรือ AC100 - 240 V (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·น้ำหนัก:ประมาณ 480 g
· อุปกรณ์เสริม:8 อุปกรณ์เสริม (ตัว อุปกรณ์จับยึด, ชนิดแบน, กรวย, ชนิด A, ประเภท V, แกน การเชื่อมต่อสายไฟ , พุก, ตะขอ), สาย USB, เคส เก็บข้อมูล, ซอฟท์แวร์ (ซีดีรอม)