เครื่องบันทึกข้อมูล (ONDOTORI, การวัด ความดัน บรรยากาศ) TR-73U

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TR-73U
·ขนาด: 78 × 18 × 55 มม
·จำนวนช่อง: อุณหภูมิ 1 ch / ความชื้น 1 ch / ความดัน บรรยากาศ 1 ch
·ความจุ: 8000 x 3
· ระบบ ระบบสื่อสาร : USB, อนุกรม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA เซลล์แห้ง x 1 (รวมอยู่ด้วย)
·อุปกรณ์เสริม: เซนเซอร์ Thermo-hygro (TR-3100), สาย USB, ซอฟท์แวร์
·ช่วงการวัด: (อุณหภูมิ) -10 - 60 ℃, (ความชื้น) 10 - 95% RH, ( ความดัน บรรยากาศ) 750 - 1100 hPa
· ความแม่นยำ การวัด: (อุณหภูมิ) เฉลี่ย± 0.3 ℃, (ความชื้น) ± 5% RH, ( ความดัน บรรยากาศ) ± 1.5 hPa
· ความละเอียด แสดงผลการวัด: (อุณหภูมิ) 0.1 ℃, (ความชื้น) 1% RH, ( ความดัน บรรยากาศ) ± 0.1 hPa
· เซนเซอร์: (อุณหภูมิ) เทอร์มิสเตอร์, (ความชื้น) เซนเซอร์วัดความชื้น โพลิเมอร์, ( ความดัน บรรยากาศ) เซนเซอร์วัดแรงดัน บรรยากาศ
·ช่วงเวลาการบันทึก: เลือกจากทางเลือกทั้งหมด 15 ทางเลือกจาก 1, 2, 5, 10, 20, 30 วินาที, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 นาที
·ความจุในการบันทึก: 8000 ข้อมูล x 3 ช่อง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ AA (L6) x 1
·อินเทอร์เฟซ: ระบบสื่อสาร USB / ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม (RS-232C)
·อุปกรณ์เสริม: AA ถ่านอัลคาไลน์ (LR6) x 1, สายเคเบิ้ลสื่อสาร USB (US-15C) x 1, เทอร์โม hygro เซนเซอร์ (TR-3100) x 1, ชุดอ่อน 1 คลองเลื่อย