เครื่องบันทึกแบบพกพา 4 ช่อง ( แรม ,หน่วยความจำ ภายนอก)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:MR2041-MU
    ·ประเภท แรม ,หน่วยความจำ ภายนอก
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 320 g
    ·จุดอินพุต:4 คะแนน
    ·ประเภทอินพุต:MultiRange / เทอร์โมคัปเปิล (K, E, J, T), แรงดัน DC (อแดปเตอร์/ตัวแปลง) กระแสไฟฟ้า (อแดปเตอร์/ตัวแปลง)
    ·ช่วงการวัด:เทอร์โมคัปเปิล/-200.0 - 1370.0 ℃ (K) แรงดัน DC / 0-5 V DC, กระแสไฟฟ้า/ 0-20 mA DC
    · ความแม่นยำ:ค่า เทอร์โมคัปเปิล ค่า + 0.3 ℃) * เมื่อวัดเป็น -100 ℃หรือสูงกว่าแรงดัน DC / ± (0.1% ค่า + 0.2% ของช่วง) * อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 23 ℃± 3 ℃
    ·ขนาด:70 × 33 × 159 มม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวม 100 - 240 V AC)
    · อุปกรณ์เสริม:ที่แขวนผนังอะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสำรอง