เครื่องวัด pH ดิน PRN-41 + ชุดอิเล็กโทรดกรดไนตริกในดิน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · หมายเลขรุ่น: PRN-41 + ชุดอิเล็กโทรดไนเตรตในดิน
    · แสดงผล: วิธีอิเล็กโทรดแก้ว/pH, อุณหภูมิ, เวลา, สำหรับดิน (วิธีอิเล็กโทรดประจุไฟฟ้าไนเตรตฟิล์มแลคเกอร์)/ความเข้มข้นของไนเตรต, อุณหภูมิ, เวลา, วิธีเปรียบเทียบอิเล็กโทรดแพลทินัม/Eh, เวลา
    · pH: ช่วงการวัด, ความละเอียด/0 - 14, 0.01, ช่วงการแสดงผล/0.01 - 14.00
    ・mV: ความละเอียด/1 mV, ช่วงการแสดงผล/-1999 ถึง 1999 mV
    · Eh (mV): ช่วงการวัด, ความละเอียด/-793 ถึง 999.1 mV, ช่วงการแสดงผล/-1999 ถึง 1999 mV
    · NO3-N: ช่วงการวัด, ความละเอียด/50 - 5000มก./ลิตร, 1มก./ลิตร, ช่วงการแสดงผล/0 - 9999มก./ลิตร
    · อุณหภูมิ: ช่วงการวัด, ความละเอียด/0 - 50°C, 0.1°C, ช่วงการแสดงผล/0.0 - 99.9°C