เครื่องวัด pH ดิน PRN-41 + ชุดอิเล็กโทรด Eh

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· หมายเลขรุ่น: PRN-41 + ชุดอิเล็กโทรด Eh
· แสดงผล: วิธีอิเล็กโทรดแก้ว/pH, อุณหภูมิ, เวลา, สำหรับดิน (วิธีอิเล็กโทรดประจุไฟฟ้าไนเตรตฟิล์มแลคเกอร์)/ความเข้มข้นของไนเตรต, อุณหภูมิ, เวลา, วิธีเปรียบเทียบอิเล็กโทรดแพลทินัม/Eh, เวลา
· pH: ช่วงการวัด, ความละเอียด/0 - 14, 0.01, ช่วงการแสดงผล/0.01 - 14.00
・mV: ความละเอียด/1 mV, ช่วงการแสดงผล/-1999 ถึง 1999 mV
· Eh (mV): ช่วงการวัด, ความละเอียด/-793 ถึง 999.1 mV, ช่วงการแสดงผล/-1999 ถึง 1999 mV
· NO3-N: ช่วงการวัด, ความละเอียด/50 - 5000มก./ลิตร, 1มก./ลิตร, ช่วงการแสดงผล/0 - 9999มก./ลิตร
· อุณหภูมิ: ช่วงการวัด, ความละเอียด/0 - 50°C, 0.1°C, ช่วงการแสดงผล/0.0 - 99.9°C