เครื่องมือวัด การแพร่กระจายของไฮโดรเจนซัลไฟด์ GHS-8AT (10)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : GHS-8AT (10)
    · ความแม่นยำ: ไฮโดรเจนซัลไฟด์ / + / - 5% FS, อุณหภูมิ / + / - 3 ℃
    ·ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0 - 40 ℃
    ·การสุ่มตัวอย่าง: 1, 5, 10, 15, 30, 60 นาที
    ·อินเทอร์เฟซ: USB2.0
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: AA alkaline dry cell x 2 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
    ·ขนาด: ประมาณ 89 x 148 มม
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 390g
    ·กันฝุ่น กันน้ำ: IP66, 67
    ·ช่วงการวัด: 0 - 10 ppm
    · ความละเอียด 0.1 ppm