หลอด ฟลูออรีน ท่อเรซิ่น (แพ็คสะอาด) SFT0640-5-CC 4.0 x 6 1 ม้วน (5 ม.)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:SFT0640-5-CC
    · วัสดุ:PFA (ฟลูออโรเรซิ่น)
    ·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-65 ถึง + 260 ℃
    · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:φ4.0 x φ6มม
    · 1 ม้วน (5 ม.)
    · แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 °, 65% RH):1.4 mpa
    · ของไหล ใช้:อากาศน้ำสารเคมี ฯลฯ
    · * เมื่อคุณใช้น้ำและของเหลวโดยเชื่อมต่อกับ ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียวโปรดใช้ แหวน เม็ดมีด ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)