ปั๊มสุญญากาศ น้ำมัน (ใช้เป็น ปั๊มลม) 180 × 200 × 205 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ONC-90
·ความเร็วไอเสีย (L / min):74/82
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz 150W
·บรรลุระดับ สุญญากาศ:-95kPa (714 มิลลิเมตรปรอท)
· ความดัน ปล่อยสูงสุด:0.7 mpa
· ความดัน ปกติ:0.5 mpa
·ขนาด:180 × 200 × 205 มม
·น้ำหนัก:9.9 กก
·ใช้เป็น ปั๊มลม
· * ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นปั๊มสำหรับอากาศแห้งไม่ใช่สำหรับก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือ น้ำยากันสนิมแบบระเหย / ของเหลว* ในการสะสม แรงดัน และ ความดัน ความดันสุญญากาศ โดยใช้ ถังน้ำ บัฟเฟอร์ ให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้โดยติดตั้ง เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ไว้กับ ถังน้ำ บัฟเฟอร์* ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นปั๊มแบบสแตนด์อโลนต้อง อุปกรณ์สายไฟ ก่อนใช้งาน