(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด: ประเภทประเภทแนวตั้ง
ช่วง ความดัน (MPa): 0 ถึง 0.1
สเกลวัดขั้นต่ำ (MPa): 0.005
ความแม่นยำ: ±3.0%FS
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก: ⌀40 mm
ประเภทการแสดงผล: อนาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
1-7512-01 |
1-7512-07 |
1-7513-01 |
1-7513-02 |
1-7513-03 |
1-7513-04 |
1-7513-07 |
1-7513-08 |
1-7514-01 |
1-7515-01 |
1-7515-07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (Mpa) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความแม่นยำ | ชนิด | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | วัสดุ | หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด คอนเนคเตอร์ | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | ช่วง ความดัน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 | 2.5 | ±1.6%FS | ประเภทประเภทแนวตั้ง | ø 50 G1/4B | เฟรม/ ชุบผิวโครเมี่ยม SPCD ชิ้น ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | 2.5 | G1/4B | ø 50mm | 0 ถึง 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.002 | - | ±1.6%FS | แบบ D/ ประเภทฝัง | ø 50 G1/4B0.1 | เฟรม/ ชุบผิวโครเมี่ยม SPCD ชิ้น ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | 0.1 | G1/4B | ø 50mm | 0 ถึง 0.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.005 | - | ±1.6%FS | แบบ D/ ประเภทฝัง | ø 50 G1/4B0.25 | เฟรม/ ชุบผิวโครเมี่ยม SPCD ชิ้น ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | 0.25 | G1/4B | ø 50mm | 0 ถึง 0.25 | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.01 | - | ±1.6%FS | แบบ D/ ประเภทฝัง | ø 50 G1/4B0.4 | เฟรม/ ชุบผิวโครเมี่ยม SPCD ชิ้น ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | 0.4 | G1/4B | ø 50mm | 0 ถึง 0.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 0.6 | ±1.6%FS | แบบ D/ ประเภทฝัง | ø 50 G1/4B | เฟรม/ ชุบผิวโครเมี่ยม SPCD ชิ้น ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | 0.6 | G1/4B | ø 50mm | 0 ถึง 0.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 | 2.5 | ±1.6%FS | แบบ D/ ประเภทฝัง | ø 50 G1/4B | เฟรม/ ชุบผิวโครเมี่ยม SPCD ชิ้น ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | 2.5 | G1/4B | ø 50mm | 0 ถึง 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.002 | -0.1 | ±1.6%FS | แบบ D/ ประเภทฝัง | ø 50 G1/4B | เฟรม/ ชุบผิวโครเมี่ยม SPCD ชิ้น ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | -0.1 | G1/4B | ø 50mm | -0.1 ถึง 0 | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | ±3.0%FS | ประเภทประเภทแนวตั้ง | ø 40 R1/80.1 | เฟรม/ เรซิ่น ABS, ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | 0.1 | R1/8 | ø 40mm | 0 ถึง 0.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | ±3.0%FS | แบบ D/ ประเภทฝัง | ø 40 R1/80.1 | เฟรม/ เรซิ่น ABS, ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | 0.1 | R1/8 | ø 40mm | 0 ถึง 0.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.1 | 2.5 | ±3.0%FS | แบบ D/ ประเภทฝัง | ø 40 R1/8 | เฟรม/ เรซิ่น ABS, ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | 2.5 | R1/8 | ø 40mm | 0 ถึง 2.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง