1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ ชนิด A

เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ ชนิด A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์: ตัวเครื่องหลัก
· รุ่น จอแสดงผล: อนาล็อก

รหัสสินค้า
1-7465-01
1-7465-03
1-7465-09
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
ช่วงการวัดค่า (MPa) รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา ---

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.010 ถึง 0.4ø 60 G1/4B0.4

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.10 ถึง 6.0ø 60 G1/4B6.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความแม่นยำ ±1.6%FS น้ำหนัก 170g วัสดุ เฟรม ด้านใน/ เฟรม ด้านนอก/ เหล็กกล้า (SPCD) ชุบ โครเมี่ยม ชิ้น ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง
ขนาด คอนเนคเตอร์ G1/4B$ø 60mm