มันวาว ตรวจสอบความ มัน IG-331

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : IG-331
    ·ช่วงการวัด (GU): 0 - 100
    ·ช่วงการแสดงผล (GU): 0 - 199
    · ความละเอียด (GU): 1
    · ระบบ ออปติคอล: การวัด 60 °: มุม 60 องศา, มุม รับแสง 60 องศา, การวัด 20 °: มุม 20 องศา, มุม รับแสง 20 °
    ·พื้นที่การวัด: การวัด 60 °: วงรี 3 x 6 มม. การวัด 20 °: วงรี 3 x 4 มม.
    · แหล่งกำเนิดแสงไฟ: LED (ความยาวคลื่น 890 นาโนเมตร)
    ·ส่วนรับแสง: SPD ( โฟโต้ไดโอด ซิลิคอน )
    ·ความสามารถในการทำซ้ำ: ± 5% FS ± 1digit ภายใน
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: AA dry cell (R6P) x 4 เล่ม (รวมการทดสอบ)
    ·ระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้งานต่อเนื่อง: 50 ชั่วโมงขึ้นไป
    ·ขนาด: ตัวเครื่อง: 140 × 75 × 34 มม. ระบบ ออปติคอล: 88 × 30 × 45 มม
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 350 กรัม (เซลล์ที่มีใน แบบรวม)
    · ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม: การปรับเทียบอัตโนมัติ, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การระงับการแสดงผล, การแสดงปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่