คาร์บอน ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:COZY-1
    ·หลักการตรวจจับ:วิธี NDIR
    ·จอแสดงผล:จอแอลซีดี
    ·อายุการใช้งาน เซนเซอร์ (มาตรฐาน):3 ปี
    ·ขนาด:88 × 35.5 × 55 มม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)
    ·ช่วงการวัด:0.04 - 20.0%
    · ความละเอียด:0.01% (สูงถึง 9.99%) / 0.1% (10.0% หรือมากกว่า)
    ·รองรับความเข้มข้นสูง