ปั๊มสุญญากาศ แบบแห้ง 21.3 กิโลปาสคาล

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DA-60S
·ความเร็วไอเสีย (L / min):60/72 (50/60 เฮิร์ตซ์)
·บรรลุ ความดัน (kpa):21.3
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ (OD) x (ID) มม:9 x 5
·ตัวป้องกันความร้อนภายใน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V, 50/60 เฮิร์ตซ์
·ขนาด (มม.):212 × 278 × 224.5
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):11
· วัสดุ หน่วย หน้าสัมผัส แก๊ส:หัวปั๊ม / อลูมิเนียมหล่อวาล์วไอดีและไอเสีย / สแตนเลสไดอะแฟรม / nbr (ยางไนไตรล์)