Pipetman M (แบบอัตโนมัติ) 100 - 1200μl

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:P1200M
·ช่วงกำลังการผลิต:100 - 1200μL
·ช่วงกำลังการผลิต:20 - 1200 ไมโครลิตร
·หน่วย สเกลวัด:ขนาดปริมาตร 1ul
·ข้อผิดพลาด แบบสัมบูรณ์ (μL):+/- 2.5 - 6.0
·ความสามารถในการทำซ้ำ (μL):≦ 0.4 - 1.2
·เป็นไปตาม ปลาย:D1000, D1200, DF1000,DF1200
·ประมาณ 80% ในการชาร์จ 1 ชั่วโมงชาร์จเต็มใน 3 ชั่วโมง
· โหมด จ่าย ฟังก์ชั่น (PIPET / REPIPETITIVE / MIX / REVERSW / CUSTOM 5 ประเภท) อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว (การดูด / การระบาย 6 ขั้นตอน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
· อุปกรณ์เสริม:สาย USB, แท็กแบตเตอรี่ / แท็กอีเจ็คเตอร์ x 4 แผ่น ต่อ ผ้าใบแลพแผ่นชีต , สารหล่อลื่น