Pipetman M (ชนิดอัตโนมัติ) 20 - 200μl

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:P200M
    ·ช่วงกำลังการผลิต:20 - 200 ไมโครลิตร
    ·ช่วงกำลังการผลิต:5 - 200μL
    ·หน่วย สเกลวัด:0.1μL
    ·ข้อผิดพลาด แบบสัมบูรณ์ (μL):+/- 0.4 - 1.0
    ·ความสามารถในการทำซ้ำ (μL):≦ 0.15 - 0.26
    ·เป็นไปตาม ปลาย:D200, D300, DF200,DF300
    ·ประมาณ 80% ในการชาร์จ 1 ชั่วโมงชาร์จเต็มใน 3 ชั่วโมง
    · โหมด จ่าย ฟังก์ชั่น (PIPET / REPIPETITIVE / MIX / REVERSW / CUSTOM 5 ประเภท) อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว (การดูด / การระบาย 6 ขั้นตอน)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
    · อุปกรณ์เสริม:สาย USB, แท็กแบตเตอรี่ / แท็กอีเจ็คเตอร์ x 4 แผ่น ต่อ ผ้าใบแลพแผ่นชีต , สารหล่อลื่น