Pipetman M (แบบอัตโนมัติ) 2 - 20μl

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:P20M
·ช่วงกำลังการผลิต:2 - 20μL
·ช่วงกำลังการผลิต:2 - 20μL
·หน่วย สเกลวัด:0.01μL
·ข้อผิดพลาด แบบสัมบูรณ์ (μL):+/- 0.075 - 0.15
·ความสามารถในการทำซ้ำ (μL):≦ 0.025 - 0.050
·เป็นไปตาม ปลาย:D200, DF30
·ประมาณ 80% ในการชาร์จ 1 ชั่วโมงชาร์จเต็มใน 3 ชั่วโมง
· โหมด จ่าย ฟังก์ชั่น (PIPET / REPIPETITIVE / MIX / REVERSW / CUSTOM 5 ประเภท) อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว (การดูด / การระบาย 6 ขั้นตอน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
· อุปกรณ์เสริม:สาย USB, แท็กแบตเตอรี่ / แท็กอีเจ็คเตอร์ x 4 แผ่น ต่อ ผ้าใบแลพแผ่นชีต , สารหล่อลื่น