อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอลTR-KN-T

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:TR-KN-T
    ·ช่วงการตั้งค่า:0 - 999 ℃
    ·หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ:1 ℃
    · วัสดุ เปลือก เซนเซอร์:สเตนเลส (SUS316)
    ·ขนาด เซนเซอร์:φ3.2 x 200 มม
    ·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
    ·จำนวนช่อง:2
    · ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:+/- (0.5% FS + 1 หลัก)
    · อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด ( ระบบ รีเลย์ )
    ·ติด เซนเซอร์:K เทอร์โมคัปเปิล x 2
    ·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:270 × 150 × 100 มม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. x 2
    ·ความสามารถในการ หน้าสัมผัส:MAX15A x 2
    · * ติดตั้งโดยให้อุณหภูมิของส่วนแขนเสื้ออยู่ที่ 100 ℃หรือน้อยกว่า