เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความเร็วลม Anemomaster รุ่น MODEL6006

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : MODEL6006
·ช่วงการวัด (ความเร็วลม / อุณหภูมิลม): 0.1 - 20.0 ม. / วินาที / -20 - 70 ℃
· ความละเอียด: ความเร็วลม / 0.01 ม. / วินาที (0 - 9.99 ม. / วินาที), 0.1 ม. / วินาที (10.0 - 20.0 ม. / วินาที), อุณหภูมิลม / 0.1 ℃
· ความแม่นยำ: ความเร็วลม / + / - 5% หรือ 0.015 m / s ของ ค่า ระบุแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าอุณหภูมิลม / + / - 1 ℃
· ความแม่นยำ การชดเชยค่าอุณหภูมิ : +/- 5% หรือ 0.015 m / s ของ ค่า ระบุแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (ในช่วง 10 - 40 ℃)
· โพรบวัด ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้: -20 - 70 ℃ (ตัวเครื่อง/ 5 - 40 ℃)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA x 4 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 60 × 34 × 120 มม., โพรบวัด/φ6.1 (φ10.6) x 205 มม. (สายไฟ/1.5 ม.)
·น้ำหนัก: ประมาณ 180 กรัม (รวมเซลล์)
·อุปกรณ์เสริม: บาร์ขยาย (ยืดหยุ่นประเภท 166-909 มิลลิเมตร) x 1, เคส x 1