ไว เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ดิจิตอล OH-580A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : OH-580A
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.): 72 × 24 × 220
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง (g): 200 (รวมเซลล์แห้ง)
· วิธิการตรวจจับ: การตรวจจับ ค่า มีประสิทธิภาพ
· ความแม่นยำ การวัด: ภายใน FS ± 5%
·รอบการแสดง: 3 ครั้ง / วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA dry cell x 2 ชิ้น (ติดตั้ง), 100 V AC (อุปกรณ์เสริม)
· เครื่องวัดความถี่ และช่วงการวัด
·อัตราเร่ง (ACC1): 10 - 6000 Hz, สูง: 1.0 - 199.9 ม. / วินาที ^ 2, ต่ำ: 0.1 - 19.99 ม. / วินาที ^ 2
·อัตราเร่ง (ACC2): 10 - 300 Hz, สูง: 1.0 - 199.9 ม. / วินาที ^ 2, Lo: 0.1 - 19.99 ม. / วินาที ^ 2
·ความเร็ว (VEL): 10 - 1,000 Hz, สูง: 1.0 - 199.9 มม. / วินาที, ต่ำ: 0.1 - 19.99 มม. / วินาที
·การ เลื่อยโซ่ (DIS): 10 - 1,000 Hz, Hi: 10 - 1999μm, Lo: 1 - 199.9μm
·■ อุปกรณ์เสริม: Pickup, Pickup สายไฟ, แม่เหล็ก โฮลเดอร์, อุปกรณ์เสริม, Hand สายรัด, Microdriver, Storage เคส