เครื่องวัดความเร็วลมดิจิตอลWS-03SD

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WS-03SD
·ช่วงการวัด (m / s / ℃):0.2 - 20.0 / 0 - 50
· ความละเอียด (m / s / ℃):0.1 / 0.1
·น้ำหนัก:ประมาณ 515 g
· ความแม่นยำ การวัด:ความเร็วลม / + / - (5% rdg + 1dgt) อุณหภูมิ / + / - 0.8 ℃
·ใช้อุณหภูมิและความชื้น:0 ถึง + 50 ℃ 80% rh หรือน้อยกว่า
·การสุ่มตัวอย่าง:มีให้ คลองเลื่อย โดยพลการ
·จอแสดงผล:จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล 3.5 หลัก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AAA (1.5 V) x 6 (รวมสำหรับการทดสอบ), หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 76 × 38 × 203 มม. เซนเซอร์/ φ12 x 250 - 950 มม
·การเก็บข้อมูลค่าสูงสุดการแสดงหน่วยความจำค่าต่ำสุดฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติที่มีให้
· * SD Card และ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·
·ยังสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้ เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ( โพรบวัด เซนเซอร์ รุ่น IK)