เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล CT1310D (1ch)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CT1310D (1 ช่อง)
·ช่วงการวัด:-50 ถึง + 1300 ℃
· ความละเอียด:- 50 - 199.9 ℃ / 0.1 ℃, 200- 1300 ℃ / 1 ℃
· ความแม่นยำ:-50 - 1,000 ℃ / ± (0.3% rdg + 1)
· เซนเซอร์:K เทอร์โมคัปเปิล (อุปกรณ์เสริม) ( การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล K)
·การสุ่มตัวอย่าง:2 ครั้ง / วินาที
·ใช้อุณหภูมิและความชื้น:0 ถึง + 50 ℃, 80% RH หรือน้อยกว่า
·จอแสดงผล:LCD 3.5 หลัก
·ขนาด:71 × 148 × 36 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 190 g
· อุปกรณ์เสริม:006P9V แบตเตอรี่ x ชิ้น, เคส อ่อน
· * โพรบวัด เซนเซอร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย