เทป เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต ดิจิตอล D-38 30 เทป

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:D-38
· พิทช์ อุณหภูมิ:2 ℃
·ขนาด เทป:10 x 92 มม
· คุณสมบัติ ทนความร้อน:60 ℃ x 1,000 ชั่วโมง
· คุณสมบัติ น้ำ (จุ่มในน้ำ):3 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า
· คุณสมบัติ ต้านทานความชื้น (ความชื้นสัมพัทธ์ 70% หรือน้อยกว่า):ไม่มีโดยเฉพาะ
·ปริมาณ:1 กล่อง (30 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·ช่วงอุณหภูมิ:38 - 58 ℃
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:+/- 0.5 ℃
·ย้อนกลับได้
· * การปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณสมบัติกันน้ำและการทนต่อสภาพอากาศสามารถทำได้โดยการเคลือบด้วยฟิล์มที่ไม่ส่งสัญญาณ