เครื่องบันทึก เทอร์โม - ไฮโกรอัตโนมัติขนาดเล็ก (แบบ ควอตซ์ ) 7008

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : Number7008
    ·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น): -15 ถึง + 40 ℃ / 5 - 100% RH
    · สเกลวัด ขั้นต่ำ: อุณหภูมิ / 2 ℃ความชื้น / 5% RH
    · ความแม่นยำ: อุณหภูมิ / + / - 2 ℃ (10 - 30 ℃), 3 ℃ (อื่น ๆ ), ความชื้น / + / - 5% RH (30 - 90% RH, ที่ 15 - 25 ℃), +/- 7% RH (อื่น ๆ )
    ·ระยะเวลาในการบันทึก: 7 วัน / หมุนเวียน
    ·อายุแบตเตอรี่: ประมาณ 6 เดือน
    ·ขนาด: 148 × 97 × 190 มม
    ·น้ำหนัก 1.6 กก
    · วัสดุ ปิด: PMMA (อะคริลิค)
    · อุปกรณ์เสริม: ปากกาบันทึก: ปากกาคาร์ทริดจ์สีม่วง x 2 (ใช้งานได้ประมาณหกเดือนเป็นเวลาเจ็ดวันในขณะใช้งาน) กระดาษ: กระดาษ บันทึก 7 วัน 55 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (1 ปี) x 1 เล่มเซลล์แห้ง AA x 1, ตลับหมึกปากกา
    · * สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบได้