อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอลตั้งโต๊ะ 0.0 - 99.9 ℃

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:tja-450P
    ·ช่วงการตั้งค่า:0.0 - 99.9 ℃
    ·ประเภท เซนเซอร์:Pt100Ω
    · ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด (ประเภท 2 ตำแหน่ง)
    · งานละเอียด แสดงอุณหภูมิ:+/- 1% (FS) +/- 1 หลักหรือ 3 ℃แล้วแต่จำนวนใดจะใหญ่กว่า
    · ระบบ ตั้งอุณหภูมิ:การตั้งค่า สวิตช์ ดิจิตอล 3 หลัก
    · เทอร์มินอล เอาต์พุต:เต้ารับ 3P ขั้วต่อแบบหัวสกรู M4
    ·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:สูงสุด 15 A ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
    ·ขนาด:135 × 150 × 94 มม
    ·ติด เซนเซอร์:ความยาว สายไฟ Pt100Ωφ4 x 200 มม. ( เปลือก สเตนเลส (SUS304)):1.9 ม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท