1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดิจิตอลเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ TH-321

AON MEASURING TOOL

ดิจิตอลเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ TH-321
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,498.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จำนวน รุ่น: TH-321 คลองเลื่อย
· ความแม่นยำ: อุณหภูมิ / + / - 0.5 ℃ (0 - 45 ℃), +/- 1.0 ℃ (อื่น ๆ ), ความชื้น / + / - 2.5% RH (10 - 90% RH), +/- 5.0% RH (อื่น ๆ )
· เซนเซอร์: อุณหภูมิ / เทอร์มิสเตอร์, ประเภทความชื้น / ความจุ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์ x 1 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 178 × 65.5 × 35 มม
·น้ำหนัก: 320 กรัม
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น): -20 - 60 ℃ / 0 - 100% RH
· ฟังก์ชั่น: การบันทึกค่า

รหัสสินค้า
1-5816-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,498.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5816-01 ในชุด ดิจิตอลเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ TH-321