เทอร์โมคัปเปิล K เทอร์โมคัปเปิล อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอล อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฟรี

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TS-K
·ช่วงการตั้งค่า:0 - 999 ℃ *
·หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ:1 ℃
· วัสดุ เปลือก เซนเซอร์:สเตนเลส (SUS316)
· มิติ เซนเซอร์:φ3.2 x 200 มม
·ความยาว สายไฟ:2 ม
· ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:+/- 0.3% FS +/- 1 หลัก
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID (การปรับจูนอัตโนมัติ ระบบ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) )
·ติด เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง:135 × 145 × 95 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC95 - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์ 15 ก
·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สูงสุด 15 A
· อุปกรณ์เสริม:สายพาวเวอร์ 2 ม. สำหรับ 1 เฟส 100 V 1 เฟส 200 V
· * ไม่รวมปลั๊กพ่วงสำหรับเฟสเดียว 200 V.
· * ช่วงการวัดโดยใช้ เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล Class K ที่ให้มาคือ 0 - 750 ℃* ติดตั้งเป็นอุณหภูมิของส่วนแขนเสื้อเป็น 100 ℃หรือน้อยกว่า