เครื่องบันทึกบัตร MR5300

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : MR5300
    · ตัวเครื่อง
    ·ช่วงการวัด (℃): -40 - 60, 0 - 100, 50 - 150
    · ความแม่นยำ: อุณหภูมิ / ± 0.5 ℃± 1 หลัก (-5 - 50 ℃), ± 1 ℃± 1 หลัก (อื่น ๆ )
    ·จุดอินพุต: 1 จุด
    ·จำนวนข้อมูลการบันทึก: 6000 (ช่วงเวลา 60 นาทีประมาณ 8 เดือน)
    · ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร : อุปกรณ์ มาตรฐาน (การเชื่อมต่อสายไฟ กับ PC ผ่าน เครื่องมือ อ่านข้อมูล)
    ·การรวม ฟังก์ชั่น: การรวม H หรือการรวม L
    ·ขนาดน้ำหนัก: 54 × 110 × 20.5 มม. ประมาณ 95 ก
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
    · * เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอกไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ * ช่วงการวัดเมื่อใช้ เซนเซอร์ ภายในคือ -20 ถึง + 55 ℃