เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ ไม่สัมผัส PT-7LD

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : PT-7LD
    · ระบบ ออปติคอล: ประเภทกระจก / ชุดกรอง ซิลิคอน
    ·การตรวจจับ องค์ประกอบ/ ความยาวคลื่น: Thermopile / 8 - 14μm
    · ความแม่นยำ การวัด: -20.0 - 0.0 ℃ / ± 3.0 ℃, 0.1 ถึง + 200 ℃ / ± 2.0 ℃
    ·ความสามารถในการทำซ้ำได้: ± 1.0 ℃ของ ค่า อ่านได้
    ·วิธีการเล็ง: เลเซอร์มาร์กเกอร์ (Class 2)
    ·สนาม: φ25 / 300 มิลลิเมตร
    ·การสลับการแสดงผล: การสลับ℃ / ° F
    ·มีแสงไฟ
    ·การบันทึกข้อมูล: 99 หน่วยเก็บข้อมูล
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แห้งอัลคาไลน์แบบซ้อนกัน 9 V x 1 (รวมสำหรับการทดสอบ)
    · โครงสร้างในการป้องกัน: IP67
    · วัสดุ: เรซิ่น ABS (ป้องกันแบคทีเรีย)
    ·ขนาด: 160 × 44 × 42 มม
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 200 กรัม (รวมเซลล์)
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
    เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ ไม่สัมผัส PT-7LD | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย