กันความร้อน G-2 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:G-2
·การเปลี่ยนสีสำหรับแต่ละอุณหภูมิ (สีหลัก -> สีตกกระทบ):250 ℃ / เขียวอ่อนฟ้า -> ดำ, 290 ℃ / ชมพูอ่อน -> ดำ, 310 ℃ / ฟ้าสว่างเทา -> ดำ, 330 ℃ / เขียวฟ้าอ่อน -> ดำขาว, 360 ℃ / ขาว -> สีเทา, 410 ℃ / น้ำเงิน -> กล้ามเนื้อ, 440 ℃ / ขาว -> เขียวเทา, 450 ℃ / ม่วง -> ขาว
·กลับไม่ได้
·ขนาด:10 x 37 มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·การรวมอุณหภูมิ:360 - 410 - 440 - 450 ℃