เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล IT-2000

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:IT-2000
    ·ช่วงการวัด:-50 ถึง + 1300 ℃
    · ความละเอียด (℃):0.1 / 1 (เลือกโดย สวิตช์)
    ·ประเภท เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
    · ความแม่นยำ การวัด:± (0.3% + 1 ℃) / <1000 ℃, ± (0.5% + 1 ℃) /> 1,000 ℃
    · ปัจจัย อุณหภูมิ (23 ± 5 ℃):0.15 x ( ความแม่นยำ การวัด)
    · อัตราการสุ่มตัวอย่าง:2.5 ครั้ง / วินาที
    ·จอแสดงผล:จอ LCD 4 หลักแสดงผลสูงสุด 9999
    ·ใช้อุณหภูมิและความชื้น:0 - 50 ℃, 0 - 80% RH (0 - 35 ℃), 0 - 60% (35 - 50 ℃)
    ·อุณหภูมิในการจัดเก็บ:-20 ถึง + 60 ℃
    ·การป้องกันอินพุต:60 V, dc / 24vrms
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ 006P (9 V) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
    · ขนาดภายนอก:ตัวเครื่อง / 64 × 160 × 26 เคส/ 74 × 170 × 39 มม
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 300 กรัม (ตัวเครื่อง)
    · อุปกรณ์เสริม:เคส
    · * โพรบวัด เซนเซอร์ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ