เทอร์โมมุกดิจิตอลDP-3A

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:DP-3A
    ·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:0 - 200 ℃
    ·หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ:1 ℃
    ·จอแสดงผล:+/- 3 ℃ (รวมถึงข้อผิดพลาดของ เซนเซอร์ ) (ต้องใช้ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ภายนอก)
    · ระบบ อุปกรณ์ควบคุม:อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด
    · เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:Pt100Ωφ4 x 200 มม. ความยาว สายไฟ 2 ม
    · ระบบ เอาต์พุต:เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้าโดยหน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ จาก เต้ารับ 3P ด้านข้าง ตัวเครื่อง
    ·คะแนน เอาต์พุต:100 V AC 50/60 Hz MAX12A ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
    · กลไก ความปลอดภัย 15 เบรกเกอร์ ความจุ วงจรไฟ ไหม้ที่ เซนเซอร์ ถูกตัดการเชื่อมต่อ
    · เอาต์พุต ข้อมูล:เอาต์พุต อนาล็อก 4 - 20 mA (-10 - 240 ℃ ยึดอยู่กับที่ )
    ·ขนาด:95 × 150 × 47 มม. (ไม่รวมประมาณการ)
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:2.0 ม. (ปลั๊ก 3P) * อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ โหลดไฟฟ้า เหนี่ยวนำ (มอเตอร์ ปั๊ม ฯลฯ ) เข้ากับอุปกรณ์นี้โดยตรง