เครื่องกวนเย็นCSB-900S

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ความจุ ถังน้ำ อุณหภูมิคงที่:บีกเกอร์ 50 มล. - 1 ลิตร
    · มอเตอร์:มอเตอร์ กระแสตรง อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์
    · วัสดุ ถังน้ำ ด้านใน:อะลูมิเนียม (การ การชุบผิว กระบวนการ อ โนไดซ์ออกไซด์)
    ·ช่วงการปรับอุณหภูมิ:-3 ถึง + 80 ℃ (-23 ℃จากอุณหภูมิห้อง.ขีด จำกัด ล่าง -3 ℃)
    · ความแม่นยำ อุณหภูมิ:± 0.5 ℃ (เมื่อตั้งค่า 10 ℃)
    · ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานJP100Ω อุปกรณ์ควบคุม PID
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC, 50/60 เฮิร์ตซ์, 5 A
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม. (ปลั๊ก 3P)
    ·ขนาด:275 × 278 × 345 มม. (รวม เสา สำหรับยึด)
    ·น้ำหนัก:12 กก
    · อุปกรณ์เสริม:เทอร์โมมิเตอร์, แคลมป์ยึด, ใบพัด (30 มม.) x 1 ชิ้น
    ·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):200 - 800
    ·ขนาดห้อง (มม.):φ110 x 120
    · * คุณไม่สามารถเทของเหลวลงใน ถังน้ำ ได้โดยตรง
    ·หมายเลข รุ่น:CSB-900S
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
    เครื่องกวนเย็นCSB-900S | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย