เกจวัด อุณหภูมิ คอร์/แกน ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว SN-820

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : SN-820
·ช่วงการวัด: -50 ถึง + 350 ℃
· ความละเอียด:: -9.9 ℃ถึง + 199.9 ℃ / 0.1 ℃อื่น ๆ / 1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด: ± 0.8% หรือ± 0.8 ℃ของ ค่า อ่านได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
·สุ่มตัวอย่าง: 1 ครั้ง / 0.7 วินาที
·ด้วย ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· เซนเซอร์: เทอร์โมคัปเปิล (ST: ทองแดง คอนสแตนทัน (โลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิล)) φ3 x 112 มม
· วัสดุ: ตัวเครื่อง/ เรซิ่น ABS (ป้องกันแบคทีเรีย), เซนเซอร์ / สเตนเลส (SUS304)
·ขนาดตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : 43 × 20 × 90 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์ปุ่ม CR2032 (3 V) x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·น้ำหนัก: 50 กรัม
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ : ระดับการป้องกัน ป้องกัน IP65
·ตรวจสอบด่วน