ติด เทอร์โมมิเตอร์ -10 - 260 ℃

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:20525
    ·ช่วงการวัด:-10 - 260 ℃
    ·ขนาด:φ6.2 x 355 มม
    · สเกลวัด ขั้นต่ำ:1 ℃
    ·ด้วย ยาง ป้องกันการ การรีด
    · ความแม่นยำ อุณหภูมิ:สูงถึง 105 ℃ / + / - 1 ℃, 105 ℃หรือมากกว่า / + / - 1.5 ℃, 200 ℃หรือมากกว่า / + / - 2 ℃ ()
    · * กรุณาจุ่ม ปลาย 5 ซม. เพื่อวัด(ไม่ใช่ประเภทการแช่รวม)