ระบบ เซนเซอร์ตรวจจับการรั่วSCW-01-L

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:SCW-01-L
    · ระบบ เซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว
    ·ขนาด:185 × 229 × 98 (ไม่รวม ยางรอง) มม
    ·ไฟบอกสถานะ:ไฟ ไฟบอกสถานะ สถานะ เซนเซอร์ (3 ตำแหน่ง) อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟบอกสถานะ ทำงาน
    · พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์:3 แห่ง
    · เอาต์พุต:Buzzer (สวิตช์เปิด / ปิด), หน้าสัมผัสรีเลย์ (100 V AC / 3 A, 30 V DC / 3 A)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ต 0.3 A
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม
    · อุปกรณ์เสริม:เซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว x 1, หม้อแปลงกระแสสลับ
    · <หน่วย เซนเซอร์ >
    · วัสดุ:ตัวเครื่อง / PP (โพลีโพรพีลีน) สายเคเบิล / พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์)
    ·สื่อที่ใช้งานได้:น้ำ
    ·ความยาว สายไฟ:2 ม. (15 V DC)
    · * อย่าใช้อุปกรณ์ในบรรยากาศเช่นก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน