อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุมTXN-200AL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TXN-200AL
·ช่วงการตั้งค่า:0 - 400 ℃
·หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ:1 ℃
·การตั้งค่า ความแม่นยำ:+/- 0.5%
·ช่วงการตั้ง สัญญาณเตือน:0 - 400 ℃
·คำอธิบายการ สัญญาณเตือน:รีเลย์ภายในปิดพร้อมไฟสัญญาณเตือนเมื่อสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (รีเซ็ตโดยสวิตช์เปิด / ปิด)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz (ตัวเครื่อง โหลดไฟฟ้า แชร์)
·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน 100 V AC MAX 15 A ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัวเครื่อง )
· มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง:130 × 145 × 85 มม. (ไม่รวมประมาณการ)
·ความยาวสาย เซนเซอร์:2.0 ม. ( เทอร์โมคัปเปิล Class K)
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (ปลั๊ก 3P)
· สเปค เซนเซอร์:เคลือบแก้วซิลิก้า ( ทนความร้อน 400 ℃)