เซนเซอร์วัดแรงดัน hlic - 100kp - 02

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HLIC-100KP-02
·ช่วงการวัด (kpa):-100 ℃ถึง +100 ( ความดัน สารประกอบ)
·ประเภท:เชื่อม
·สอดคล้องปานกลาง:แก๊สของเหลว
· ความแม่นยำ:+/- 0.5% FS หรือน้อยกว่า
· ความเป็นเชิงเส้น:+/- 0.3% FS หรือน้อยกว่า
· ความดัน มากเกินไป:150% ของ ความดัน
· เอาต์พุต:DC4 - 20 mA
· วัสดุ เหลว:ไดอะแฟรม/ สเตนเลส (SUS316L) พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน / สเตนเลส (SUS316)
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:R1 / 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย:DC12 - 28 โวลต์
·การบริโภค กระแสไฟฟ้า:6 mA หรือน้อยกว่า
·ขนาด สายไฟ:φ6มม. x 2 ม
·น้ำหนัก:ประมาณ 200 g
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP65