เซนเซอร์วัดแรงดัน hlvn - 100kp - 02

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:HLVN-100KP-02
    ·ช่วงการวัด (kpa):0 - 100 (แรงดันลบ)
    ·ประเภท:เชื่อม
    ·สอดคล้องปานกลาง:แก๊สของเหลว
    · ความแม่นยำ:+/- 0.5% FS หรือน้อยกว่า
    · ความเป็นเชิงเส้น:+/- 0.3% FS หรือน้อยกว่า
    · ความดัน มากเกินไป:200% ของ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
    · เอาต์พุต:DC1 - 5 โวลต์
    · วัสดุ เหลว:ไดอะแฟรม/ สเตนเลส (SUS316L) พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน / สเตนเลส (SUS316)
    ·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:R1 / 4
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:DC12 - 28 โวลต์
    ·การบริโภค กระแสไฟฟ้า:6 mA หรือน้อยกว่า
    ·ขนาด สายไฟ:φ6มม. x 2 ม
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 200 g
    · กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP65