เซนเซอร์วัดแรงดัน htvn - 100kp - 02-V

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HTVN-100KP-02-V
·ช่วงการวัด (kpa):0 - 100 (แรงดันลบ)
·ประเภท:โอริง
·สอดคล้องปานกลาง:แก๊สของเหลว
· ความแม่นยำ:+/- 0.5% FS หรือน้อยกว่า
· ความเป็นเชิงเส้น:+/- 0.3% FS หรือน้อยกว่า
· ความดัน มากเกินไป:200% ของ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
· เอาต์พุต:DC1 - 5 โวลต์
· วัสดุ เหลว:ไดอะแฟรม / สแตนเลส (SUS316L), พอร์ตแรงดัน / สแตนเลส (SUS316), ยางโอริง / ฟลูออรีน
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:R1 / 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย:DC12 - 28 โวลต์
·การบริโภค กระแสไฟฟ้า:6 mA หรือน้อยกว่า
·ขนาด สายไฟ:φ6มม. x 2 ม
·น้ำหนัก:ประมาณ 170 กรัม
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP65