มิเตอร์วัดระดับเสียง TM-102

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : TM-102
    ·ช่วงการวัด (dB): 30 - 130
    · ความละเอียด (dB): 0.1
    ·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 31.5 Hz - 8 kHz
    ·ช่วงการสลับ: ต่ำ / 30 - 80 dB, Med / 50 - 100 dB, Hi / 80 - 130 dB
    · ความแม่นยำ (94 dB / 1 kHz เมื่อ): ± 1.5 dB
    · ฟังก์ชั่น: การแสดงผลสูงสุด / นาที, การเก็บข้อมูล, ตัวจับเวลาปิดอัตโนมัติ, ไฟพื้นหลังส่วนแสดงผล
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
    ·ขนาด / น้ำหนัก: 56 × 32 × 280 มม. / 290 ก