จอภาพแก๊สแบบพกพา GX-8000 TYPE-C 3 ส่วนประกอบ วัดได้

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : GX-8000 TYPE-C
·การสุ่มตัวอย่างก๊าซ: การดูดปั๊ม
· สัญญาณเตือน: ค่า ความเข้มข้นของแก๊ส / หลอดไฟ / แก๊สกระพริบ, เสียงกริ่ง (95 dB หรือมากกว่า) เป็นระยะ ๆ , ไฟขัดข้อง / หลอด ระบบไฟส่องสว่าง, เสียงกริ่ง (95 dB หรือมากกว่า) อย่างต่อเนื่อง
·จอแสดงผล: ด้วย LCD 7 ส่วน, กราฟแท่ง, แสงไฟ, การตรวจสอบการทำงาน, เนื้อหาความล้มเหลว
· ฟังก์ชั่น: สัญญาณเตือน แก๊ส / การวินิจฉัยตัวเอง, การหยุดปั๊มปรับศูนย์ / ช่วง, เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล lrDA (ช่วงเวลา, สัญญาณเตือน, ID สถานี)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: ชุด แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ (รวมอยู่ด้วย) หรือ AA Dry cell x 3 (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: ประมาณ 154 × 123 × 82 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 1.2 กก
·ประสิทธิภาพการ ป้องกันการระเบิด : IECEx Exia II CT4X, ATEX
·กันฝุ่น กันน้ำ: เทียบเท่ากับ IP67
·ได้รับ CE
·การตรวจจับก๊าซเป้าหมาย: ออกซิเจน (O2), ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
·หลักการตรวจจับ: ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิกออกซิเจน (O2) / ไดอะแฟรม , ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10) / ประเภทการเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) / ชนิดอิเล็กโทรไลซิสที่มีศักยภาพควบคุม,
·ช่วงการตรวจจับ: ออกซิเจน (O2) / 0 - 40.0%, ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10) / 0 - 100% LEL, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) / 0 - 100.0 ppm
·ช่วงการให้บริการ: ออกซิเจน (O2) /25.1 - 40.0%, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) /30.5 - 100.0 ppm
·การแสดงผลขั้นต่ำ: ออกซิเจน (O2) /0.1%, ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10) / 1% LEL, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) /0.5 ppm
·การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน : ออกซิเจน (O2) /1st/18.0%, 2nd / 25.0%, สูงกว่า / 40.0%, ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10) / 1st / 10% LEL, 2nd / 50% LEL, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) / 1st / 25 ppm, 2nd / 50 ppm, TWA / 25 ppm, STEL / 200 ppm, OVER / 500 ppm
·ประเภทการวัด: 3 ส่วนประกอบ
· อุปกรณ์เสริม: หม้อแปลงกระแสสลับ สำหรับชาร์จ, แกนเก็บแก๊ส, สายพาน บ่า , สายยาง เกลียว (1 ม.)