จอภาพแก๊สแบบพกพา GX-8000 TYPE-E 3 ส่วนประกอบ วัดได้

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : GX-8000 TYPE-E
    ·การสุ่มตัวอย่างก๊าซ: การดูดปั๊ม
    · สัญญาณเตือน: ค่า ความเข้มข้นของแก๊ส / หลอดไฟ / แก๊สกระพริบ, เสียงกริ่ง (95 dB หรือมากกว่า) เป็นระยะ ๆ , ไฟขัดข้อง / หลอด ระบบไฟส่องสว่าง, เสียงกริ่ง (95 dB หรือมากกว่า) อย่างต่อเนื่อง
    ·จอแสดงผล: ด้วย LCD 7 ส่วน, กราฟแท่ง, แสงไฟ, การตรวจสอบการทำงาน, เนื้อหาความล้มเหลว
    · ฟังก์ชั่น: สัญญาณเตือน แก๊ส / การวินิจฉัยตัวเอง, การหยุดปั๊มปรับศูนย์ / ช่วง, เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล lrDA (ช่วงเวลา, สัญญาณเตือน, ID สถานี)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: ชุด แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ (รวมอยู่ด้วย) หรือ AA Dry cell x 3 (อุปกรณ์เสริม)
    ·ขนาด: ประมาณ 154 × 123 × 82 มม
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 1.2 กก
    ·ประสิทธิภาพการ ป้องกันการระเบิด : IECEx Exia II CT4X, ATEX
    ·กันฝุ่น กันน้ำ: เทียบเท่ากับ IP67
    ·ได้รับ CE
    ·ตรวจจับก๊าซเป้าหมาย: ออกซิเจน (O2), ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10)
    ·หลักการตรวจจับ: ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิกออกซิเจน (O2) / ไดอะแฟรม , ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10) / ประเภทการนำความร้อน, ประเภทการเผาไหม้ของตัวเร่งปฏิกิริยา
    ·ช่วงการตรวจจับ: ออกซิเจน (O2) / 0 - 40.0%, ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10) / 0 - 100vol%, 0 - 100% LEL
    ·ช่วงการให้บริการ: ออกซิเจน (O2) /25.1 - 40.0%
    ·การแสดงผลขั้นต่ำ: ออกซิเจน (O2) /0.1%, ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10) / 1vol%, 1% LEL
    ·การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน : ออกซิเจน (O2) /1st/18.0%, 2nd / 25.0%, สูงกว่า / 40.0%, ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10) ประเภทการเผาไหม้ของตัวเร่งปฏิกิริยา / 1st / 10% LEL, 2nd / 50% LEL
    ·ประเภทการวัด: 3 ส่วนประกอบ
    · อุปกรณ์เสริม: หม้อแปลงกระแสสลับ สำหรับชาร์จ, แกนเก็บแก๊ส, สายพาน บ่า , สายยาง เกลียว (1 ม.)