เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (แบบปากกา, เทอร์โมคัปเปิล K)

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CT-500WP
·ช่วงการวัด:-50 ถึง + 350 ℃
· ความละเอียด:-9.9 ℃ถึง + 199.9 ℃ / 0.1 ℃อื่น ๆ / 1 ℃
· ความแม่นยำ:± 0.8% หรือ± 0.8 ℃แล้วแต่จำนวนใดจะใหญ่กว่า
·การสุ่มตัวอย่าง:1 ครั้ง / วินาที
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ เรซิ่น ABS เซนเซอร์/ สเตนเลส (SUS304)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:CR2032 แบตเตอรี่ลิเธียม x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:φ3 x 110 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 50 g
·กัน กันน้ำ:IP65