สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ ลอยKS-2A

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:KS2-A
    ·ประเภท:รุ่นมาตรฐาน (เพิ่มขึ้น, ตรวจจับ 1 จุด)
    ·แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานสูงสุด:250 V AC 200 V DC
    ·ความสามารถในการเปิด / ปิดสูงสุด:50VA 50W ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด 8VA)
    · กระแสไฟฟ้า สลับสูงสุด:0.5 ก
    ·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส ระหว่าง:400 โวลต์ DC
    · ความต้านทานหน้าสัมผัส:100 mΩหรือน้อยกว่า ( ค่า เริ่มต้น)
    · ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:100MΩหรือมากกว่า (500 V DC ระหว่าง สายนำไฟฟ้า และ ตัวเครื่อง)
    · ความทนความดัน ฉนวนกันความร้อน:2,000 V AC, 1 วินาที (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า และ ตัวเครื่อง)
    · วัสดุ:สแตนเลส
    ·อุณหภูมิที่ใช้ได้:100 ℃
    · * จำเป็นต้องใช้ชุดควบคุมเพื่อควบคุมแยกกัน