กันน้ำ คุณภาพน้ำหลายแบบแบบพกพากันน้ำ AS810

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·การประหยัดข้อมูล: 1,000 กลุ่ม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง (1.5 V) x 3 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
    ·ขนาด: 88 × 170 × 33 มม
    ·น้ำหนัก: 313 กรัม
    ·กัน กันน้ำ: IP57
    ·อุปกรณ์เสริม: pH electrode 201T-Q x 1, conductivity electrode 2301T-Q x 1, DO electrode DO-500 x 1, pH standard liquid (NIST Standards, pH4.01, pH6.86, pH9.18 x 1 piece each) , สารละลายสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า (84μS / cm, 1413μS / cm, 12.88μS / cm) x 1 อัน, ฝาเมมเบรน DO-503 x 3 ชิ้น, สารละลายอิเล็กโทรดด้านใน (30 mL) x 1, กระดาษทรายแคโทด x 2, สายสื่อสาร USB x 1, คลิปอิเล็กโทรด x 1 ชิ้น,
    · วัตถุ ที่จะวัด: pH, ความนำไฟฟ้า, ORP, TDS, ออกซิเจนละลายน้ำ, ความเข้มข้นของความเค็ม, อุณหภูมิ
    · วัตถุ ที่จะวัด pH: ช่วงการวัด / -2.00 - 19.99 pH, ความแม่นยำ/ ± 0.01 pH (± 1 หลัก)
    · ความนำไฟฟ้า (5 ขั้นตอน): ช่วงการวัด / 0.00 - 19.99μS / ซม., 20.0 - 199.9μS / ซม., 200 - 1999μS / ซม., 2.00 - 19.99mS / ซม., 20.0 - 199.9mS / ซม., ความแม่นยำ / ± 1.0%FS (± 1 หลัก)
    · TDS: ช่วงการวัด / 0 - 100 g / L, ความแม่นยำ/ ±1.0%FS (± 1 หลัก)
    ·ความเข้มข้นของความเค็ม: ช่วงการวัด / 0 - 100ppt, ความแม่นยำ/ ±1.0%FS (± 1 หลัก)
    ·ความต้านทาน: ช่วงการวัด / 0 - 100MΩ· cm, ความแม่นยำ/ ±1.0%FS (± 1 หลัก)
    · ORP: ช่วงการวัด / -1,999 - 1,999 mV, ความแม่นยำ/ ±0.1%FS (± 1 หลัก)
    ·ออกซิเจนละลายน้ำ: ช่วงการวัด / 0 - 20.00 mg / L (ppm), 0 - 200.0%, ความแม่นยำ/ ±0.30 mg / L
    ·อุณหภูมิ: ช่วงการวัด / 0 - 100 ℃, ความแม่นยำ/ ± 0.5 ℃ (± 1 หลัก)
    ·หมายเลข รุ่น : AS810