สายยาง TOYORON φ19.0xφ26.0มม

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
- ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม.
- เม็ดมีด และตัดได้ง่าย
[รายละเอียดจำเพาะ]
- วัสดุ: หลัก/ พีวีซี อ่อน (โพลิไวนิลคลอไรด์)
- เสริมแรง/เส้นใย โพลีเอสเตอร์
- ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -5° to +60°C
- ความดัน ในการใช้งาน: 0 ถึง 0.6 MPa
- ความยาวสูงสุด: 50 m
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀19.0 x ⌀26.0 mm
- รัศมีความโค้งต่ำสุด: 95 mm