สายยาง TOYOFUSSO φ50× 62 mm

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    - คุณสมบัติการกันน้ำที่ดีเยี่ยม ทนสารเคมี ทนทานต่อ ตัวทำละลาย และ ความยืดหยุ่น
    - เนื่องจากมีคราบตกค้างที่เกาะอยู่ภายในเพียงเล็กน้อย จึงทำให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - วัสดุ: พื้นผิว ด้านใน (ส่วนหน้าสัมผัส) / ETFE ดัดแปลง (ฟลูออรีน พลาสติก)
    - วัสดุ การเคลือบผิว / PU ( โพลียูรีเทน), พีวีซี อ่อน (โพลีไวนิลคลอไรด์), เสริมแรง / เส้นด้าย โพลีเอสเตอร์
    - ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -5° to +70°C
    - ความดัน ในการใช้งาน (23°C 70°C): 0 ถึง 0.4 ถึง 0.2 MPa
    - ปราศจากสารพลาสติไซเซอร์พทาเลท: มี
    - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀50 x ⌀62 mm
    - ความยาวสูงสุด: 10 m
    - รัศมีความโค้งต่ำสุด: 500 mm