สายยาง TOYOFUSSO φ38× 48 mm

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
- คุณสมบัติการกันน้ำที่ดีเยี่ยม ทนสารเคมี ทนทานต่อ ตัวทำละลาย และ ความยืดหยุ่น
- เนื่องจากมีคราบตกค้างที่เกาะอยู่ภายในเพียงเล็กน้อย จึงทำให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปราศจากสารพทาเลทพลาสติไซเซอร์
[รายละเอียดจำเพาะ]
- วัสดุ: พื้นผิว ด้านใน (ส่วนหน้าสัมผัส) / ETFE ดัดแปลง (พลาสติก ฟลูออรีน ), วัสดุ การเคลือบผิว / PU ( โพลียูรีเทน), พีวีซี อ่อน (โพลีไวนิลคลอไรด์), เสริมแรง / เส้นด้าย โพลีเอสเตอร์
- ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -5° to +70°C
- ความดัน ในการใช้งาน (23°C 70°C): 0 ถึง 0.5 ถึง 0.3 MPa
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀38 x ⌀48 mm
- ความยาวสูงสุด: 20 m
- รัศมีความโค้งต่ำสุด: 265 mm