เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ออกซิเจนละลายน้ำและ มิเตอร์วัดไฟ อุณหภูมิ HD2109.2k

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:HD2109.2K
    · ตัวเครื่อง
    ·ช่วงการวัด:ออกซิเจนละลายน้ำ (วิธีโพลาโรกราฟี) /0.00 - 60.00 mg / L อัตราความอิ่มตัวของออกซิเจนละลายน้ำ / 0.0 - 600.0% ความดัน บรรยากาศ /0.0 - 1100.0 hpa อุณหภูมิ / 0 - 45 ℃
    · ความละเอียด:ออกซิเจนละลายน้ำ (วิธีโพลาโรกราฟี) /0.01 m / r อัตราความอิ่มตัวของออกซิเจนละลายน้ำ / 0.1% ความดัน บรรยากาศ /0.1 hpa อุณหภูมิ / 0.1 ℃
    · ความแม่นยำ:ออกซิเจนละลายน้ำ (วิธีโพลาโรกราฟี) / 1% FS (ตัวเครื่อง, โพรบวัด), อัตราความอิ่มตัวของออกซิเจนละลายน้ำ / ± 0.3% ± 1 หลัก (ที่ 0.0 - 199.9%), ความดัน บรรยากาศ / 18 - 25 ℃ / ± 2 hpa ± 1digit, อื่น ๆ / ± (2 hpa + 0.1 hpa / ℃) อุณหภูมิ / ± 0.25 ℃
    ·ขนาด (ไม่รวมการคาดการณ์):90 × 40 × 180 มม
    ·จอแสดงผล:2 x 4 1/2 หลัก LCD
    · ฟังก์ชั่น:ค่าสูงสุด / ต่ำสุด / เฉลี่ยค้างไว้ปิดเครื่องอัตโนมัติ (เปิด / ปิด)
    · แรม ,หน่วยความจำ:ข้อมูล 18000
    · อินเตอร์เฟซ:ยูเอสบี
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 4 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
    · กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP67
    ·ได้รับ CE
    · อุปกรณ์เสริม:เครื่องมือ สอบเทียบ (DO9709 / 20), เคส แนบ, ซอฟท์แวร์ deltalog9, สาย USB